Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29037
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 43° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Details Type | TiN Coating |
Blade angle(°) | 43 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Clockwise |
Compatible Shaviv Express | 351-29037 | Features | Same Shape as E100 | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Edelstahl/Kunststoff, die Teilenummer ist 151-29037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29037.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften