Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29038
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 46° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Blade angle(°) | 46 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29038 |
Features | B10 shape E-type shank, for use with small diameters (φ2 mm or more), easy to make spiral chips | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 46°, die Teilenummer ist 151-29038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29038.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften