Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff, Schneidkantenwinkel: 44【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff, Schneidkantenwinkel: 44
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Klinge zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-00099

Teilenummer
151-00099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 44 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-00099 Features Same Shape as E111 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Stahl/Aluminium/Kunststoff, Schneidkantenwinkel: 44, die Teilenummer ist 151-00099.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-00099.

Technischer Support