Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Kunststoff, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfangsvorderseite【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Kunststoff, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfangsvorderseite
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Klinge zum Anfasen und Entgraten nicht nur von Kunststoffen, sondern auch von Gummi und flexiblen Harzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29113

Teilenummer
151-29113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Kunststoff
Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Work Material Properties Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29113 Features For rubber / soft resin Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Kunststoff, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfangsvorderseite, die Teilenummer ist 151-29113.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29113.

Technischer Support