Shaviv Entgraterklinge【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29117

Teilenummer
151-29117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.99 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Scraper Width(mm) 7.8
Features Double-Head Type, Use with 7.8 mm Wide Triangular Scraper Pin Vise Type Chuck Applicable Handles Pin Vise Type Chuck

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29117.

Technischer Support