Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29033

Teilenummer
151-29033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

343.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Kunststoff
Blade tip angle 35° Application Board Blade angle(°) 35
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29033
Features 6-edge Blade with Chipbreaker, for Plate Working (up to 6 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) D5 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29033.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29033.

Technischer Support