Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29052

Teilenummer
151-29052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 35° Application Key Way Edge Blade angle(°) 35
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Blade type Square shape
Features For grooving up to 15 mm in width Long Shaft (Applicable Holder) G Holder / G4 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29052.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29052.

Technischer Support