Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29141

Teilenummer
151-29141
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 40° Application Ridgeline/Plate Blade angle(°) 40
Blade angle B(°) 90 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction
Blade type Round Features Round blade, Double-sided blade, Chips tend to be spiral on A side and B side discharges powdered chips. Long Shaft (Applicable Holder) BR Holder
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29141.

Technischer Support