Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29142

Teilenummer
151-29142
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 40° Application Ridgeline/Plate Blade angle(°) 40
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Blade type Round
Features Using a round blade, it is easy to make spiral shaped chips. Long Shaft (Applicable Holder) BR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29142.

Technischer Support