Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
153-29006
Product Type | Manuell | Product Content | Halter | Application | Ratchet type that corresponds to all F type blades |
---|---|---|---|---|---|
Features | A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum). | Holder | FR Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Teleskophalter für Entgratungswerkzeug, Ratschentyp für alle F-Typ-Klingen, die Teilenummer ist 153-29006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 153-29006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften