Griff für Shaviv-Handentgrater / Standardgröße mit hervorragender Passform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

152-00019

Teilenummer
152-00019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Griff Application "Long-reach" type can be freely extended and contracted.
Product Type Mango II Long Reach Handle Features Standard size with excellent fit. Compatible with all telescopic holders and blades (refer to P.24 for telescopic holder models and P.8-23. for blade models). Telescoping can be adjusted with one touch. Simple construction for sturdiness and easy blade replacement.

Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Shaviv-Handentgrater / Standardgröße mit hervorragender Passform, die Teilenummer ist 152-00019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 152-00019.

Technischer Support