Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
152-00009
Product Type | Manuell | Product Content | Griff | Application | With the "Extra Close" type, the distance between the handle and the workpiece is short, so this type is suitable for work that requires a delicate touch. |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Mango II Enstra Close B Type | Features | Standard size with excellent fit. Compatible with all B type blades (refer to p.8-19). The handle and blade are close, which is ideal for delicate work. A safety lock sleeve is included in the simple construction for sturdiness and easy blade replacement. |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Shaviv-Handentgrater / kompatibel mit allen B-Typ-Klingen, die Teilenummer ist 152-00009.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 152-00009.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften