Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
152-00005
Product Type | Manuell | Product Content | Griff | Product Type | Handle AL (conventional type, made of aluminum) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Compatible with all SHAVIV long-reach types. A spare blade can be stored in the base. |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Shaviv-Handentgrater / Ersatzklinge kann unten aufbewahrt werden, die Teilenummer ist 152-00005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 152-00005.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften