Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
155-90056
Product Type | Manuell | Product Content | Set | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Mango II Long Reach Set B "All Round" | Features | A routine popular set for many different applications. Two types of blade supplied, B10 for straight lines, and B20 for curved lines. Mounting is also possible perpendicular to the shaft with the flexible model B holder included. | Retractable Holder | B |
Blade | B10、B20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, mit zwei Klingentypen: B10 für gerade Linien und B20 für geschwungene Linien, die Teilenummer ist 155-90056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90056.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften