Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
155-90064
Product Type | Manuell | Product Content | Set | Application | Plane, Plate Chamfer |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Mango II Long Reach Set D "Board Chamfering & Plane Machining" | Features | Ideal for plate materials up to 3 mm thick. Both angles can be worked on at once. Change blade angle to create flat surface finish. | Retractable Holder | D |
Blade | D80C |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, glatt, wird zum Anfasen von Platten verwendet, die Teilenummer ist 155-90064.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90064.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften