Shaviv Mango II, mit Teleskophalterung vom Typ FR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-90072

Teilenummer
155-90072
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Inner Circumference Front Side
Product Type Mango II Long Reach Set FR "Countersink with Ratchet" Features The accessory FR-type extendable holder is a ratchet type for preventing reverse rotation / Ideal for making holes in narrow spaces. Can support work up to an inner diameter of 20 mm. Retractable Holder FR
Blade F20

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, mit Teleskophalterung vom Typ FR, die Teilenummer ist 155-90072.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90072.

Technischer Support