Shaviv Mango II

Shaviv Mango II
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Perfekter Senker zum Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm
[Merkmale]
-Auf der Vorderseite des inneren Umfangs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-90071

Teilenummer
155-90071
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Inner Circumference Front Side
Product Type Mango II Long Reach Set F "Countersink" Features Ideal for drilling holes up to 20 mm in diameter Retractable Holder F
Blade F20

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, die Teilenummer ist 155-90071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90071.

Technischer Support