Shaviv Mango II, Anwendung: Gerade Linie, Brett

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-00206

Teilenummer
155-00206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Straight Line, Plate Material
Product Type Mango II Set BR For Board Weight Cutting Features Ideal for removing burrs on one or both sides of plates up to 14 mm thick. Also possible to do R machining for sheets up to 16 mm thick by attaching two blades to the BR type extension holder. Includes hand guard. Retractable Holder BR
Blade R10X2 Included wrench BR A Side Metal cuttings readily become spiral-shaped.
B Side Ejection of pulverized chips

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, Anwendung: Gerade Linie, Brett, die Teilenummer ist 155-00206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-00206.

Technischer Support