Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
154-00038
Product Type | Manuell | Product Content | Set | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Plate Chamfering, Front and Back Inner Circumference at Same Time, Plane |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Universal kit for general and sheet materials | Features | It is a kit which can be used in various sheet material processing like metal, plastic, acrylic, etc. It is also suitable for general edge processing. Can be used for both kinds of processing at the same time. | Kit Contents (Handle) | Mango II Long Reach Handle |
Kit Contents (Elastic Holder) | B Type, BR Type, D5 Type, E Type | Kit Contents (Blade) | B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85 x 1 each, R10, R30 x 2 each |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, gleichzeitige Verarbeitung auf 2 Seiten auch möglich, die Teilenummer ist 154-00038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 154-00038.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften