Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29049
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 20° | Application | Inner Circumference Front Side | Blade angle(°) | 20 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic, | Cutting direction | Clockwise | Features | Countersink up to φ12 mm |
Long Shaft (Applicable Holder) | F Holder, FR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made) |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv-Anfaswerkzeug, Schneidkantenwinkel: 20°, die Teilenummer ist 151-29049.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29049.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften