Shaviv-Anfaswerkzeug, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn

Shaviv-Anfaswerkzeug, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Werkzeug zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium, Guss, Messing, rostfreiem Stahl und Kunststoff. Es eignet sich für die Bearbeitung der Innenfläche einer Senkung bis ø20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29050

Teilenummer
151-29050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 20° Application Inner Circumference Front Side Blade angle(°) 20
Work Material Properties Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Countersink Diameter(mm) 20
Features Countersink up to φ20 mm Long Shaft (Applicable Holder) F Holder, FR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv-Anfaswerkzeug, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn, die Teilenummer ist 151-29050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29050.

Technischer Support