Shaviv Faswerkzeug

Shaviv Faswerkzeug
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Senker von ø1,5 bis 20 mm.
-Typ: manuell
-Arbeitsmaterial: Stahl / Aluminium / Guss / Messing / Edelstahl / Kunststoff
-Klingenspitzenwinkel: 90°
-Schneidrichtung: Im Uhrzeigersinn
-Senkungsdurchmesser: 30 mm
-kompatible Halter: F-Halter, FR-Halter
-kompatible Griffe: Mango II long reach type, Griff A (Harz), Griff AL (Aluminium)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29051

Teilenummer
151-29051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 20° Application Inner Circumference Front Side Blade angle(°) 20
Work Material Properties Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Countersink Diameter(mm) 30
Features Countersink up to φ30 mm Long Shaft (Applicable Holder) F Holder, FR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Faswerkzeug, die Teilenummer ist 151-29051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29051.

Technischer Support