Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29231
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Application | Inner Circumference Rear Side | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise |
Compatible Shaviv Express | 351-29231 | Features | Short Nose, For Reverse Side Machining of a Hole | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29231.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften