Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-3 |
S-13C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Type | Conforming diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € 8.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 180 | 75 | No Cover | 1.0-10.0 / (0.1 increments), 10.0-13.0 / (0.5 increments) | 152-8262 | 240 | ||
32.03 € 13.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 184 | 184 | 197 | With Cover | 1.0 - 10.0 / (0.1 increments), 10.0-TD-65 13.0 / (0.5 increments) | 152-8271 | 450 |
Loading...
Storable number(Book) | 100 | Features | Useful for keeping tools tidy and improving work efficiency. Three sizes of 10.9 mm, 11.9 mm, and 12.9 mm can be added for reamer through, and a total of 100 drills can be arranged compactly. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Type
Conforming diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften