HA-NE-Klemme【2 Stk. pro Packung】

HA-NE-Klemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Free type with continuously variable fastening ability.
· Doesn't turn a hair even at intense vibrations.
[Applications]
· It is used to press and hold a workpiece or mold from above.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PM-3S
PM-4S
PM-5S
PM-6S
PM-7S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stack Bolt
(mm)
T Slot Nut Length
(mm)
Width
(mm)
Applicable Height (mm) Trusco Code Mass
(g/group)

178.65 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M12X100141293380–60103-03371010

216.97 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M14X1251614112470~70103-03451690

278.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M16X1501816128500~80103-03532570

457.83 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M20X1752220157600~100103-03614310

606.52 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage M22X2002622210760~135355-85098300

Loading...

  1. 1

Technischer Support