Ratschenringschlüssel (Ausführung mit beidseitigem Schwenkkopf)

Ratschenringschlüssel (Ausführung mit beidseitigem Schwenkkopf)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter, and with the thickness reduced.
· The size is indicated in an easy-to-see spot on the head.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR1-0607F
MR1-0810F
MR1-1012F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

94.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1206×77.4 x 7.4373-638565

100.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1508×107.4×8.4373-639375

107.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17510×128.4×8.4373-6407105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support