Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
M5S-1012 |
M5S-1113 |
M5S-1214 |
M5S-1719 |
TM5S05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Details Type | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 127 | 10×12 | Einzelstück | - | - | - | 307-6563 | 50 | - | |
19.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 138 | 11×13 | Einzelstück | - | - | - | 307-6571 | 55 | - | |
19.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 145 | 12×14 | Einzelstück | - | - | - | 307-6580 | 70 | - | |
26.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 177 | 17×19 | Einzelstück | - | - | - | 307-6628 | 160 | - | |
100.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 | Produktsatz | Set (5 Pcs) | M5S-0810、1012、1113、1214、1417 | 5 | 307-6512 | - | 310 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Details Type
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften