Teilenummer
|
---|
M100-7X8 |
M100-10X12 |
M100-12X14 |
M100-14X17 |
M100-17X19 |
M100-22X24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 7×8 | 373-5923 | 18 | ||
16.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | 10×12 | 373-5869 | 34 | ||
17.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 12×14 | 373-5877 | 50 | ||
20.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 145 | 14×17 | 373-5885 | 72 | ||
20.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 17×19 | 373-5893 | 95 | ||
28.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 22×24 | 373-5907 | 120 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften