Teilenummer
|
---|
M30-10 |
M30-13 |
M30-15 |
M30-17 |
M30-19 |
TM305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 175 | 10 | Einzelstück | - | - | 373-6105 | 40 | - | |
48.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 210 | 13 | Einzelstück | - | - | 373-6121 | 70 | - | |
54.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 231 | 15 | Einzelstück | - | - | 373-6148 | 90 | - | |
59.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 244 | 17 | Einzelstück | - | - | 373-6156 | 100 | - | |
69.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 270 | 19 | Einzelstück | - | - | 373-6164 | 120 | - | |
162.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 ~ 14 | Produktsatz | 8、10、12、13、14 | 5 | 373-8825 | - | 460 |
Loading...
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 45×15、15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften