Hersteller-Teilenummer: TMS305
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 111.94 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMS305
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 / 13 / 12 / 11 / 18 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 8 | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
Set Content(mm) | MS30-8、10、12、13、14 | Set Content(Point) | 5 | Trusco Code | 383-9753 |
Mass(g/Set) | 440 |
Sie befinden sich auf der Seite für Profit®-Werkzeug, Ringmaulschlüssel, die Teilenummer ist TMS305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften