Flex-Steckschlüssel

Flex-Steckschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Flex-Steckschlüssel
  • FBS6
  • Mengenrabatt
[Features]
· The wrench side is used for quick turning and the socket side for final tightening.
· The socket has KTC's unique Power Fit shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBS6
FBS-10
FBS-12
FBS-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(mm)
Set Content
(Point)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

189.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -10 ~ 19Produktsatz10、12、13、14、17、196373-4323-800

37.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18010Einzelstück--373-426966-

38.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20512Einzelstück--373-4277100-

54.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26519Einzelstück--373-4315230-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) Verfügbar

Technischer Support