Hochwertiger Innensechskantschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung)

Hochwertiger Innensechskantschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLDS2509

Teilenummer
HLDS2509
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 2(piece) 9 Set Content 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-5460 Features An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places. Accessory Holder
Mass 400 (g/Set)

Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertiger Innensechskantschlüssel, L-Ausführung, Kugelkopf (Kurzhals-Ausführung), die Teilenummer ist HLDS2509.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLDS2509.

Technischer Support