Hochwertiger, L-förmiger Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, lang (Zoll)

Hochwertiger, L-förmiger Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, lang (Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation.
· The use of carefully selected special alloy steel ensures superior abrasion resistance and powerful torsion.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLD2509B
HLD250-1/4
HLD250-1/8
HLD250-1/16
HLD250-3/8
HLD250-3/16
HLD250-3/32
HLD250-5/16
HLD250-5/32
HLD250-5/64
HLD250-7/32
HLD250-7/64
HLD250-9/64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(Inch)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content 2
(piece)
Set Content 1 Trusco Code Mass
(g)
Accessory Mass

128.50 €

1 7 Arbeitstage -Produktsatz--91/16、 5/64、 3/32、 1/8、 5/32、 3/16、 1/4、 5/16、 3/8373-5265-Holder400 (g/Set)

21.37 €

1 6 Arbeitstage 1/4Einzelstück18431.7--373-507950--

13.82 €

1 6 Arbeitstage 1/8Einzelstück12919.9--373-50878--

11.66 €

1 6 Arbeitstage 1/16Einzelstück8115.5--373-50611--

39.18 €

1 6 Arbeitstage 3/8Einzelstück23240.5--373-5141180--

17.30 €

1 6 Arbeitstage 3/16Einzelstück16328.3--373-512530--

12.68 €

1 6 Arbeitstage 3/32Einzelstück11017.7--373-51335--

27.62 €

1 6 Arbeitstage 5/16Einzelstück20636.1--373-5176105--

15.00 €

1 6 Arbeitstage 5/32Einzelstück14425.1--373-518417--

12.23 €

1 6 Arbeitstage 5/64Einzelstück9517.1--373-51923--

19.93 €

1 6 Arbeitstage 7/32Einzelstück17431.5--373-521440--

13.80 €

1 6 Arbeitstage 7/64Einzelstück11918.3--373-52227--

14.99 €

1 6 Arbeitstage 9/64Einzelstück13423.5--373-525715--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Features High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation.

Technischer Support