T-förmiger Innensechskantschlüssel

T-förmiger Innensechskantschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· T-shaped handle is suitable for fast rotating work.
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
[Applications]
· General purpose tool
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTH-5
HTH-6
HTH-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Overall Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

27.14 €

13.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5230160383-7611265

27.35 €

14.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6230180383-7629280

33.27 €

16.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8235180383-7637395

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ausführung T Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Features T-shaped handle suited for rapid fastening. Convenient for removal of hex socket head bolts mounted in deep places.

Technischer Support