Rollgabelschlüssel

Rollgabelschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses special steel for increased durability.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWA-375

Teilenummer
MWA-375
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 44 Overall Length(mm) 375 Mass(g) 1300
Trusco Code 395-7888 Features Uses special steel for increased durability.

Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist MWA-375.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWA-375.

Technischer Support