Steckschlüssel / Steckschlüsselsatz (Vierkant-Stecknuss 12,7 mm)

Steckschlüssel / Steckschlüsselsatz (Vierkant-Stecknuss 12,7 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TB410
  • TB415X
  • TB4L10X
  • TB413
  • TB410X
  • TB413X
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB4L10X
TB410
TB410X
TB413
TB413X
TB415X
TB420X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Socket shape Width across flat dimension (S Measurement) Set Contents (Items) Trusco Code Socket Handle Contents Mass
(g/Set)

380.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke8 ~ 2415307-3530Hexagon Deep: 8, 10, 12 Double Hex Deep: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint5000

239.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sechskant/Gelenke8 ~ 2414307-34756 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint3400

239.99 €

1 6 Arbeitstage Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke8 ~ 2414307-3483Hexagon: 8, 10, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint3500

334.24 €

1 6 Arbeitstage Sechskant/Gelenke8 ~ 2719307-34916 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint4900

334.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke8 ~ 2719307-3505Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint4900

371.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24,26 / 27 / 30 / 3221307-3513Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint5400

452.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke8 ~ 3226307-3521Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint5800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Accessory Socket Holder Features Ideal for maintenance of machinery and equipment Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user. The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.

Technischer Support