Teilenummer
|
---|
EHB35 |
EHB210 |
EHB215 |
EHB305 |
EHB310 |
EHB405 |
EHB410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Number of insertions | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | Number of Clips (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | - | Socket Holder Clip Set | - | 383-7513 | - | 25 | 5 | |
19.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 215 | - | 10 | 373-4072 | 60 | - | - | |
21.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 315 | - | 15 | 373-4081 | 80 | - | - | |
16.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 215 | - | 5 | 307-5753 | 80 | - | - | |
20.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 315 | - | 10 | 307-5761 | 120 | - | - | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 215 | - | 5 | 307-5788 | 120 | - | - | |
23.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 365 | - | 10 | 307-5796 | 150 | - | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück sonstige | Application | Für Handarbeiten | Features | The socket easily connects, but doesn't come off when carrying around. Additional drives can be added with the refill clip. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Number of insertions
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften