Halbtiefer Steckschlüssel (Sechskant / 9,5 mm Einsatzwinkel)

Halbtiefer Steckschlüssel (Sechskant / 9,5 mm Einsatzwinkel)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3M-06
B3M-07
B3M-08
B3M-09
B3M-055
B3M-10
B3M-11
B3M-12
B3M-13
B3M-14
B3M-15
B3M-16
B3M-17
B3M-18
B3M-19
B3M-20
B3M-21
B3M-22
B3M-23
B3M-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 640373-191031

13.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 740373-193630

13.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 840373-195233

13.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 940373-197937

13.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.540373-189829

13.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040373-199534

13.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1140373-201139

13.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1240373-203745

15.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1350373-205361

15.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1450373-207071

15.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1550373-209674

16.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1650373-211879

16.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1750373-213495

17.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1850373-2151108

17.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1950373-2177111

14.19 €

8.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2050373-2193124

18.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2150373-2215141

15.67 €

8.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2250373-2231151

21.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2350373-2258155

21.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2450373-2274176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Features It is a semi-deep type with an intermediate role between the standard and deep types. KTC's own power-foot type is used for both the bore size and the insertion angle.

Technischer Support