Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B4TW-24
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Spezial | Width across flat dimension (S Measurement) | 24 | Overall length (L dimension)(mm) | 42 |
Trusco Code | 383-4891 | Mass(g) | 175 | Features | A tool for loosening bolts and stud bolts that have been stripped and become rounded. |
Sie befinden sich auf der Seite für Twist-Steckschlüsseleinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist B4TW-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B4TW-24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften