Hersteller-Teilenummer: BT2-04L
Marke: KTC(KYOTO TOOL)
Preis: 10.92 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT2-04L
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 4 | Overall length (L dimension)(mm) | 121.5 |
Trusco Code | 383-5634 | Mass(g) | 54 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskant-Bit-Einsatz (6,3 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist BT2-04L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT2-04L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften