Kurzer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Vierkantantrieb / Zoll)

Kurzer Sechskant-Bit-Einsatz (9,5 mm Vierkantantrieb / Zoll)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Short type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT3-3/16S
BT3-5/16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/1648383-645240

12.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5/1650383-652556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Features Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support