Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-06L
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 6 | Overall length (L dimension)(mm) | 108 | Type | A |
Socket Side Dimension(mm) | 6.3 | Trusco Code | 383-8528 | Mass(g) | 31 |
Features | Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B. |
Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Sechskant-Bit (Lang) , die Teilenummer ist T-06L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-06L.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften