Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze (9,5 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)

Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze (9,5 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBT3L08T
TBT3S08T
TBT308T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set Content Type Trusco Code Mass
(g/Set)

137.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BT3-T20L・T25L・T27L・T30L・T40L・T45L・T50L・T55LLong307-8183800

111.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55SShort307-8191610

123.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BT3-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55Standard307-8175610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 4.4 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Set Contents (Items) 8
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support