Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze, manipulationssicher (9,5 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)

Satz T-förmiger Sechrund-Bit-Einsätze, manipulationssicher (9,5 mm Einsatzwinkel, mit Einsatzhalter)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Hxalobular.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBT3S08TH
TBT308TH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Set Content Type Trusco Code

121.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BT3-T20HS・T25HS・T27HS・T30HS・T40HS・T45HS・T50HS・T55HSShort307-8612

129.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55HStandard307-8604

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskantbit Width across flat dimension (S Measurement) 4.4 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Set Contents (Items) 8
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. T-shaped tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Mass(g/Set) 610

Technischer Support