Verbindungsstück, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz, manipulationssicher (9,5 mm Vierkantantrieb)

Verbindungsstück, T-förmiger Sechrund-Bit-Einsatz, manipulationssicher (9,5 mm Vierkantantrieb)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Hxalobular/short type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT3-T25HS
BT3-T30HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

17.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.4T25307-882544

17.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.49T30307-884145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Sechskantbit Overall length (L dimension)(mm) 50 Features Plug type bits can be replaced. T-shaped short type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Technischer Support