Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BE4-Q
Single Product/Set Classification | Einzelstück Adapter | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Verbindertyp | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Overall length (L dimension)(mm) | 34.5 |
Insertion Angle(mm) | Concave/Convex 12.7 | Trusco Code | 373-2797 | Mass(g) | 100 |
Features | A dedicated drive tool for fast rotation. Even more effective when used in combination with a ratchet or an extension bar. (With light loads) The grip has an angle display so that the rotation angle is easy to see. The grip is made of resin and is lightweight. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnelldreher, die Teilenummer ist BE4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BE4-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften