Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 250 | The Number of Teeth(sheet) | 36 | Features | This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Swivel
Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften