Ratschengriff (Einsatzwinkel 19,0 mm)

Ratschengriff (Einsatzwinkel 19,0 mm)
[Features]
· It is an oval-type ratchet handle.
· Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BR6A

Teilenummer
BR6A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Overall length (L dimension)(mm) 505 The Number of Teeth(sheet) 40 Trusco Code 381-0607
Mass(g) 2500 Features It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Einsatzwinkel 19,0 mm) , die Teilenummer ist BR6A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR6A.

Technischer Support