Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRG3
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 27.5 | The Number of Teeth(sheet) | 72 | Trusco Code | 383-5502 |
Mass(g) | 170 | Features | Features a gear with 72 teeth, feed angle is 5 degrees. Compact size that fits in your palm, convenient for fastening/loosening of small diameter screws. | Outer Diameter(mm) | 55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff-Ausführung, Ratschengriff (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist BRG3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRG3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften