Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD20
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 350 | Trusco Code | 383-5511 | Mass(g) | 400 |
Features | Suited to fast rotating work. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellgriff, die Teilenummer ist BSD20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften